Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 16 А - 3 модуля

Кат. № 4 038 88
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.521 дм3
Вес
378 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модульные автоматические выключатели TX³ 6000 - 10 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 6 до 63 А
  • Типы характеристики В и C
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
  • Отключающая способность:
    - 10000 А- согласно МЭК 60898-1 - 230/400 В~
    6 кА - согласно МЭК 60947-2 - 230/400 В~
  • Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
  • Трехполюсные - 400 В~

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель TX³
  • Тип характеристики: B
  • Номинальный ток, In: 16 А
  • Число модулей: 3
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел