Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии TX³
ВДТ TX³ на токи от 25 до 63 А
ВДТ TX³ на токи от 25 до 63 А Двухполюсные
ВДТ TX³ на токи от 25 до 63 А ВДТ TX³ на токи от 25 до 63 А Двухполюсные Двухполюсные Тип AC - 30 мА
ВДТ TX³ на токи от 25 до 63 А ВДТ TX³ на токи от 25 до 63 А Двухполюсные Двухполюсные Тип AC - 30 мА
Кат. № 4 030 00
ВДТ TX³ - 2П - 25 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 030 01
ВДТ TX³ - 2П - 40 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 030 02
ВДТ TX³ - 2П - 63 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки