Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Модульный автоматический выключатель для защиты электродвигателя - 3П - 14 А - установки от 9 до 14 А

Кат. № 0 028 10
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.521 дм3
Вес
353 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматический выключатель для защиты электродвигателя (MPCB)
  • Соответствует МЭК 60947-1, ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98), МЭК 60947-4-1

Характеристики продукта:

  • Номинальный ток In: 14 А
  • Диапазон установок защиты от перегрузки: 9 - 14 A
  • Число модулей: 2,5
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел