Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дополнительный контакт сигнализации аварийного срабатывания - З+О - 6 А/690 В - 0,5 модуля

Кат. № 0 028 16
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.186 дм3
Вес
54 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительные принадлежности
  • Соответствует МЭК 60947-1, ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98), МЭК 60947-4-1

Характеристики продукта:

  • Контакт сигнализации аварийного срабатывания
  • Устанавливается справа от автоматического выключателя для защиты электродвигателя
  • Контакт: З+О
  • Коммутационная способность: 6 А/690 В
  • Число модулей: 0,5
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел