Модульный автоматический выключатель для защиты электродвигателя - 3П - 0,4 А - установки от 0,25 до 0,4 А
Кат. № 0 028 02
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.521 дм3
- Вес
- 279 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматический выключатель для защиты электродвигателя (MPCB)
- Соответствует МЭК 60947-1, ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98), МЭК 60947-4-1
- 3П
Характеристики продукта:
- Номинальный ток In: 0,4 А
- Диапазон установок защиты от перегрузки: 0,25 - 0,4 A
- Число модулей: 2,5
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 195)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №0064HF3/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.