Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Независимый расцепитель - автоматический выключатель для защиты электродвигателя - 230 В~ - 1 модуль

Кат. № 0 028 25
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.368 дм3
Вес
131 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительные принадлежности
  • Соответствует МЭК 60947-1, ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98), МЭК 60947-4-1

Характеристики продукта:

  • Независимый расцепитель
  • Устанавливается справа от автоматического выключателя
  • Напряжение катушки: 230 В~
  • Мощность срабатывания/удержания: 3,5 ВА
  • Число модулей: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел