Устройство защиты от импульсных перенапряжений - защита повышенного уровня - Imax 40 кА - 1П
Кат. № 0 039 30
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.197 дм3
- Вес
- 127 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Низковольтные устройства защиты от импульсных перенапряжений
- Класс 2
- Предназначены для защиты сети от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии
- Нормируется импульсным током с формой волны 8 / 20 мкс
- Состоят из основания и сменных модулей с сигнальным индикатором:
- зеленый: нормальное рабочее состояние
- оранжевый: требуется замена кассеты - Могут быть оснащены вспомогательным сигнальным контактом для дистанционной передачи сигнала о состоянии УЗИП
- Защита распределительных шкафов
- Рекомендуется для защиты чувствительного к внешним воздействиям оборудования, размещаемого на расстоянии более 30 м от главного комплектного устройства
Характеристики продукта:
- УЗИП
- Защита распределительных шкафов
- Защита повышенного уровня - E - Тип 2, Imax: 40 кA
- Уровень защиты Uз: 1,8 кВ
- Используется при режимах нейтрали: TT, TN, IT
- 1П
- Использовать с автоматическим выключателем Тип C - 20 А
- Число модулей: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 196) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №0064CQ9/06
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.