Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Рукоятка для замены предохранителей - для всех плавких предохранителей всех размеров

Кат. № 0 199 02
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.355 дм3
Вес
105.6 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные предохранители
  • Цоколи из самозатухающего пластика (кроме размера 4: керамика)
  • С пружинным зажимом (кроме размера 4: с винтовым зажимом)
  • Цоколи с микро выключателем (10 A - 250 В~) для сигнализации о перегорании предохранителей с бойком
  • Соответствуют IEC 60269-2 и NFC 60-200-2
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Рукоятка для замены предохранителей
  • Для всех предохранителей всех размеров
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел