Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Набор разделительных перегородок и аксессуаров для объединения - размер 000/00 - количество перегородок 2

Кат. № 0 199 30
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.324 дм3
Вес
46 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные предохранители
  • Цоколи из самозатухающего пластика (кроме размера 4: керамика)
  • С пружинным зажимом (кроме размера 4: с винтовым зажимом)
  • Цоколи с микро выключателем (10 A - 250 В~) для сигнализации о перегорании предохранителей с бойком
  • Соответствуют IEC 60269-2 и NFC 60-200-2
  • Аксессуары для цоколей без микро выключателей
  • Набор разделительных перегородок и аксессуаров для объединения
  • Для электрической изоляции каждого полюса и объединения нескольких цоколей 1П

Характеристики продукта:

  • Набор разделительных перегородок и аксессуаров для объединения
  • Размер цоколя: 000/00
  • Количество перегородок: 2
  • Без аксессуаров для объединения: разделительные перегородки устанавливаются непосредственно на цоколь
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел