Набор разделительных перегородок и аксессуаров для объединения - размер 1 и 2 - количество перегородок 2
Кат. № 0 199 32
- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.232 дм3
- Вес
- 150 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные предохранители
- Цоколи из самозатухающего пластика (кроме размера 4: керамика)
- С пружинным зажимом (кроме размера 4: с винтовым зажимом)
- Цоколи с микро выключателем (10 A - 250 В~) для сигнализации о перегорании предохранителей с бойком
- Соответствуют IEC 60269-2 и NFC 60-200-2
- Аксессуары для цоколей без микро выключателей
- Набор разделительных перегородок и аксессуаров для объединения
- Для электрической изоляции каждого полюса и объединения нескольких цоколей 1П
Характеристики продукта:
- Набор разделительных перегородок и аксессуаров для объединения
- Размер цоколя: 1 и 2
- Количество перегородок: 2
- Количество аксессуаров для объединения: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 129)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.