Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Промышленные предохранители
Тип aM
Размер 4
Размер 4
Кат. № 0 184 80
Предохранитель типа aM - размер 4 - с бойком - 630 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 184 85
Предохранитель типа aM - размер 4 - с бойком - 800 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 184 90
Предохранитель типа aM - размер 4 - с бойком - 1000 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки