Симметричная монтажная рейка - глубина 7,5 мм - для промышленной коробки Atlantic шириной 200 мм - IP 66 - длина 180 мм
Кат. № 0 367 91- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 0.188 дм3
- Вес
- 300 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металлические коробки Atlantic
- IP 66 - IK 10
- Степень защиты IP 66 согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК EN 60529)
- Стойкость к внешним механическим воздействиям IK 10 согласно МЭК EN 62262
- Могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении двумя способами:
- непосредственное крепление к стене
- крепление к стене кронштейнами из нержавеющей стали Кат. № 0 364 07 - Невыпадающие винты
- Сплошные пластины из нержавеющей стали
- Антикоррозионное покрытие
- Монтажные платы из оцинкованной стали
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Симметричная монтажная рейка
- Из оцинкованной стали
- Глубина рейки: 7,5 мм
- Ширина коробки: 200 мм
- Длина рейки: 180 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 281)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.