Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Универсальная рейка XL³ 800/4000 - высота 600 мм

Кат. № 0 206 04
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1 дм3
Вес
393 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары и лицевые панели для шкафов XL³ 4000
  • Универсальные рейки

Характеристики продукта:

  • Универсальная рейка
  • Ширина: 600 мм (24 модуля)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел