Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Рейка 1-позиционная XL³ - для модульного оборудования и аппаратов Vistop до 160 A

Кат. № 0 202 01
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.482 дм3
Вес
444 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для распределительных систем и аппаратов на рейке DIN (модульное оборудование, Vistop до 160 А и DPX-IS 250) в шкафах и щитах XL³ 400
  • Монтажные рейки XL³
  • Включюет рейку и 2 уголка для фиксации
  • Крепятся на монтажных стойках
  • Для монтажа зажимов для кабелей Кат. № 0 200 94

Характеристики продукта:

  • Однопозиционная рейка
  • Рейка DIN для модульного оборудования и аппаратов Vistop до 160 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел