Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

CX³ EMS Модуль измерительный однофазный

Кат. № 4 149 19
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.331 дм3
Вес
112 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Измерительные модули
  • Для измерения тока, напряжения, активной и реактивной мощности, и других величин
  • Соответствуют МЭК/EN 61557-12
  • Точность: класс 0.5

Характеристики продукта:

  • Прямое подключение до 63 А
  • Однофазный измерительный модуль с замкнутой катушкой Роговского на токи до 63 А
  • Потребление: 0,409 Вт - 34,1 мA (12 В =)
  • Ширина в модулях: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел