Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

CX³ EMS Модуль состояния реле

Кат. № 4 149 31
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.331 дм3
Вес
89 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модуль управления и сигнализации состояния
  • Для CX³ импульсных реле и контакторов шириной 1 или 2 модуля на токи до 25 А

Характеристики продукта:

  • Указывает на коммутационное положение и обеспечивает дистанционное управление подключенным аппаратом
  • Устанавливается слева от импульсного реле или контактора CX³
  • Потребление: 0,372 Вт - 31 мA (12 В =)
  • Ширина в модулях: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел