Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

CX³ EMS Универсальный модуль управления автоматическими выключателями

Кат. № 4 149 32
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.228 дм3
Вес
62 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Универсальный модуль управления
  • Позволяет управлять различными электрическими нагрузками или электродвигательными приводами модульных аппаратов защиты, установленными на DIN рейку, или немодульными аппаратами (автоматическими выключателями в литом корпусе DPX³)

Характеристики продукта:

  • 2 реле: 240 ВA – 6 A
  • Сбоку имеет DIP-переключатели для настройки типа контактов реле (Н.О. + Н.З., 2Н.О и др.) и принципа их работы (фиксируемые или с самовозвратом)
  • Потребление: 0,456 Вт - 38 мA (12 В =)
  • Ширина в модулях: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел