Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

CX³ EMS Шлюз RS485

Кат. № 4 149 40
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.228 дм3
Вес
62 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Коммуникационные интерфейсы
  • Шина RS485 / система энергетического менеджмента CX³

Характеристики продукта:

  • Конвертер шина RS485 / система энергетического менеджмента CX³
  • Потребление: 0,344 Вт - 28,7 мA (12 В =)
  • Ширина в модулях: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел