Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Электрический нагреватель - 230 В~ - класс II - 350 Вт - 7.5 A - термостат 0-60 С° с подсветкой - расход 35 м³/ч

Кат. № 0 348 06
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.744 дм3
Вес
955 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Система обогрева
  • IP 20
  • Предотвращают выпадение конденсата внутри шкафа
  • С автоматическим регулированием и автоматическим ограничением температуры поверхности (< 85 °C)
  • Присоединение к зажимам
  • Крепление на рейку
  • Радиатор из алюминия, закрыт пластмассовой крышкой UL 94 VO

Характеристики продукта:

  • Электрический нагреватель, 230 В~
  • С пульсирующим потоком воздуха
  • Класс II
  • В комплекте с термостатом и вентилятором
  • Встроенный ограничитель температуры поверхности
  • Материал: поликарбонат UL 94 VO
  • Мощность: 350 Вт
  • Пусковой ток: 7.5 A
  • Термостат: 0-60 С° с подсветкой
  • Расход: 35 м³/ч
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел