Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Термостат - точность 0,5 °C - 10 A / 5 A - диапазон 5 - 60°С

Кат. № 0 348 47
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.237 дм3
Вес
76 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Система обогрева

Характеристики продукта:

  • Термостат
  • Точность 0,5 °C (при подключении нейтрали)
  • Зона коммутации и регулирования: 2 °C
  • 12 - 250 В~
  • Размыкающий контакт: 10 A, замыкающий контакт: 5 A
  • Крепление на рейку
  • Регулирование в диапазоне 5 - 60 °C с использованием размыкающего и замыкающего контакта
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел