Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Электрический нагреватель - 120-240 В~ - IP20 - 50 Вт - 2,5 А

Кат. № 0 353 07
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.162 дм3
Вес
325 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Система обогрева
  • IP 20
  • Предотвращают выпадение конденсата внутри шкафа
  • С автоматическим регулированием и автоматическим ограничением температуры поверхности (< 85 °C)
  • Присоединение к зажимам
  • Крепление на рейку
  • Радиатор из алюминия, закрыт пластмассовой крышкой UL 94 VO

Характеристики продукта:

  • Электрический нагреватель, 120 - 240 В~
  • Мощность: 50 Вт
  • Пусковой ток: 2.5 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел