Электрический нагреватель - 120-240 В~ - IP20 - 150 Вт - 8 А
Кат. № 0 353 09- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.35 дм3
- Вес
- 472 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
- Система обогрева
- IP 20
- Предотвращают выпадение конденсата внутри шкафа
- С автоматическим регулированием и автоматическим ограничением температуры поверхности (< 85 °C)
- Присоединение к зажимам
- Крепление на рейку
- Радиатор из алюминия, закрыт пластмассовой крышкой UL 94 VO
Характеристики продукта:
- Электрический нагреватель, 120 - 240 В~
- Мощность: 150 Вт
- Пусковой ток: 8 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 289) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00563_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.