Гигростат - 230 В~ - 50/60 Гц - IP 20 - регулирование относительной влажности 35 - 100 %
Кат. № 0 353 11- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.189 дм3
- Вес
- 82 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
- Система обогрева
- IP 20
- Предотвращают выпадение конденсата внутри шкафа
- С автоматическим регулированием и автоматическим ограничением температуры поверхности (< 85 °C)
- Присоединение к зажимам
- Крепление на рейку
- Радиатор из алюминия, закрыт пластмассовой крышкой UL 94 VO
Характеристики продукта:
- Гигростат
- Обеспечивает регулирование относительной влажности внутри щитка или шкафа, что позволяет избежать выпадения конденсата
- Регулирование производится путем включения и отключения электрического нагревателя или вентилятора
- 230 В~, 50/60 Гц
- Размыкающий контакт: 6 A, 240 В~, 4 A, 24 В=
- Замыкающий контакт: 8 A, 240 В~, 4 A, 24 В=
- Крепление на рейку
- Регулирование относительной влажности: 35 - 100 %
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 289) Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.