Гигротермостат - 230 В~ - 50/60 Гц - регулирование температуры 0-60 °C - влажности 50-90 %
Кат. № 0 353 12- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.294 дм3
- Вес
- 173 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
- Система обогрева
- IP 20
- Предотвращают выпадение конденсата внутри шкафа
- С автоматическим регулированием и автоматическим ограничением температуры поверхности (< 85 °C)
- Присоединение к зажимам
- Крепление на рейку
- Радиатор из алюминия, закрыт пластмассовой крышкой UL 94 VO
Характеристики продукта:
- Гигротермостат
- Обеспечивает независимое регулирование температуры и влажности внутри щитка или шкафа, что позволяет избежать выпадения конденсата
- Регулирование производится путем включения и отключения электрического нагревателя или вентилятора
- 230 В~, 50/60 Гц
- Размыкающий контакт: 6 A, 240 В~, 4 A, 24 В=
- Замыкающий контакт: 8 A, 240 В~, 4 A, 24 В=
- Крепление на рейку
- Регулирование температуры в диапазоне 0 - 60 °C и относительной влажности 50 - 90 %
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 289) Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.