Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

ТВ-штекер ∅ 9.52 мм - 1 разъем штекер + 1 разъем гнездо

Кат. № 0 910 17
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.77 дм3
Вес
341 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мультимедийные сети
  • Система ТВ-соединений
  • Соединители, делители, разъемы, удлинители и аксессуары
  • ТВ-вилки

Характеристики продукта:

  • Коаксиальный ТВ-штекер ∅9,52 мм стандартизованный
  • 1 разъем штекер + 1 разъем гнездо
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел