Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Блок вызовов Программы Mosaic - 6 каналов - 6 модулей

Кат. № 0 766 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.89 дм3
Вес
206 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Mosaic для госпиталей (медицинских учреждений)
  • Вызов медсестры
  • Предназначается для оборудования вызова в медицинских учреждениях
  • Позволяет осуществлять:
    - из палаты: вызов, срочный вызов, присутствие медсестры и удаление вызова
    - из кабинета медсестры: постановка на ожидание
  • Возможность вызова нужных людей

Характеристики продукта:

  • Устройство индикации вызовов на 6 каналов
  • Для подключения внешнего источника питания использовать блок для безопасного низкого напряжения 12 В (не входит в комплектацию)
  • 6 модулей
  • Регистрация вызовов индикаторами с номерами и звуковым сигналом
  • Возможность регистрировать несколько вызовов одновременно
  • Вывод на экран постановки на ожидание и присутствия медсестры
  • Возможность переноса вызовов на другие 4 экрана (процедурный кабинет, комната отдыха…)
  • Монтируется:
    - во встраиваемой коробке глубина 50 мм (3 x Кат. № 0 801 51 или 1 x Кат. № 0 800 53)
    - в наружной коробке Кат. № 0 893 25
    - на пульте стола Кат. № 0 782 14 ниже
    - в кабель-канале DLP и DLP 3D
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел