Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Активирующее устройство с функцией светорегулятора - My Home - SCS - 1 выход, 1000 Вт

Кат. № 0 026 21
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.315 дм3
Вес
367 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление освещением и приводами Celiane
  • Активирующие устройства с функцией светорегулятора

Характеристики продукта:

  • Активирующее устройство с функцией светорегулятора
  • Для управления лампами накаливания, галогенными лампами 220 В~, для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным или электронным трансформатором
  • 1 выход - 1000 Вт
  • Число модулей: 6
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел