Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Светорегулятор DIN - для электронного балласта 1-10 В

Кат. № 0 036 56
Количество в упаковке
1 ШТ
Объем
0.556 дм3
Вес
129 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home Legrand
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление освещением, приводами
  • Светорегуляторы DIN
  • Предназначены для регулировки яркости осветительных приборов
  • Выбираются в зависимости от типа нагрузки, контролируются управляющими устройствами

Характеристики продукта:

  • Светорегулятор для установки на DIN-рейку
  • Для регулировки уровня освещения управляющими устройствами
  • При кратковременно нажатии кнопки управления нагрузка включается / выключается, а при длительном нажатии выполняется регулировка уровня освещения
  • Для электронного балласта 1-10 В
  • Максимальная нагрузка: 500 Вт~
  • 4 DIN-модуля
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел