Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Коллекция умных устройств Коллекция умных устройств Valena Allure with NETATMO.Умный вывод кабеля 14А 230В.Цвет Антрацит

Кат. № 064847
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.624 дм3
Вес
0.15 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Умный вывод кабеля является элементом системы домашнего комфорта Legrand. Для его работы нужно предварительно купить и установить стартовый пакет умного дома. Умный вывод кабеля предназначен для интеграции Ваших стационарных бытовых электроприборов (варочные панели, духовые шкафы,электрические обогреватели и тд) в систему домашнего комфорта Legrand. Он управляется с помощью умных беспроводных выключателей,или дистанционно со смартфона с помощью приложения Legrand Home+Control или голосовых помощников. Устройство оснащено встроенной защита от перегрузки, а также функциями измерения мгновенного и суммарного энергопотребления и отправки уведомлений (об отказах, потреблении и др.)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел