Двойной выключатель-приемник - радио - с нейтралью - 2 канала - 1000 Вт
Кат. № 0 672 34- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.677 дм3
- Вес
- 82 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система радиоуправления MyHome Play c технологией ZigBee
- Активаторы (приемники) для управления освещением и жалюзи
- Устанавливаются в монтажной коробке минимальной глубиной 40 мм
- Подключаются к нагрузке и могут дистанционно управляться радио-устройствами, сценарными выключателями, мобильными пультами управления и датчиками
- Упакованы в профессиональную упаковку
Характеристики продукта:
- Двойной выключатель-приемник (радио)
- С нейтралью
- 2 канала, 1000 Вт
- Оснащается лицевой панелью, рамкой и суппортом
- В режиме максимальных нагрузок при 230 В (для напряжения 110 В все указанные значения разделите пополам):
- Лампа накаливания
- Галогенная лампа
- галогенные лампы СНН с ферромагнитным трансформатором - 2 x 1000 ВА
- галогенные лампы СНН с электронным трансформатором - 2 x 1000 ВА
- Люминесцентная лампа - 2 x 500 ВА
- Компактная люминесцентная лампа - 2 x 500 Вт
- Светодиодная лампа - 2 x 500 Вт
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 66) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 73) Таблица выбора (с. 77)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE02846AE
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.