Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Светорегулятор - My Home - Радиотехнология - без нейтрали - 300 Вт

Кат. № 0 672 37
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
84 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Управление освещением и приводами
  • Активаторы Радио ZigBee приемники/передатчики 100 - 240 В~
  • Подключаются к нагрузке и получают команды для управления освещением и приводами с различных управляющих устройств и сценарных выключателей Радио ZigBee, а также шинных управляющих устройств через интерфейс Кат. № 0 672 50
  • Скрытый монтаж с помощью суппорта и монтажной коробки Batibox глубиной не менее 40 мм или накладной монтаж с помощью специального суппорта

Характеристики продукта:

  • Светорегулятор без нейтрали 300 Вт
  • Для управления лампами накаливания, галогенными лампами 230 В~, для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным или электронным трансформатором
  • Встроенная светодиодная индикация уровня освещенности
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел