Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Управляющее устройство - My Home - Радиотехнология - для светорегуляторов

Кат. № 0 672 39
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
48 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Управление освещением и приводами
  • Управляющие устройства Радио ZigBee передатчики
  • Управляют активаторами Радио ZigBee или шинными DIN-активаторами через интерфейс Кат. № 0 672 50
  • Не требуют подключения кабеля
  • Питание от литиевых батареек 3В CR 2032, входящих в комплект поставки
  • Скрытый монтаж с помощью суппорта и монтажной коробки Batibox глубиной не менее 40 мм или накладной монтаж с помощью специального суппорта

Характеристики продукта:

  • Управляющее устройство для светорегуляторов Радио ZigBee
  • Управляет одним или несколькими светорегуляторами
  • Функции: включение, выключение, регулировка уровня освещенности
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел