Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Умный выключатель рольставней 500 ВА 230В. Цвет Слоновая кость

Кат. № 752290
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.624 дм3
Вес
0.147 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Умный проводной выключатель рольставней является элементом системы домашнего комфорта Legrand. Для его работы нужно предварительно купить и установить стартовый пакет умного дома. Умный проводной выключатель рольставней заменяет традиционный выключатель (электронный или электромеханический), Он позволяет управлять рольставнями непосредственно или дистанционно, с помощью умных беспроводных выключателей рольставней, приложения Legrand Home+Control или голосовых помощников. Доступна подсветка выключателя для легкого обнаружения в темноте.
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел