Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Сменный блок для устройств защиты от импульсных перенапряжений - для устройств Кат. № 6 039 54

Кат. № 6 039 54
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.644 дм3
Вес
109.4 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Низковольтные устройства защиты от импульсных перенапряжений
  • Класс 1+2
  • Рекомендуются для защиты индивидуальных жилых домов оборудованных системой молниезащиты, или с установленными внешними теле-радио антеннами, или с воздушным вводом линии электропередач
  • Максимальный разрядный ток Iimp: 8 кА, Imax ≤ 60 кА; Uc=320 B; Up=1,5 кB при In= 15 кA

Характеристики продукта:

  • Сменный блок
  • Для устройств защиты от импульсных перенапряжений Кат. № 6 039 50/53
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел