Сменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений - для устройств Кат. № 0 039 30/31/32/33 - Imax 40 кА
Кат. № 0 039 34- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 3.218 дм3
- Вес
- 422 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Низковольтные устройства защиты от импульсных перенапряжений
- Класс 2
- Предназначены для защиты сети от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии
- Нормируется импульсным током с формой волны 8 / 20 мкс
- Состоят из основания и сменных модулей с сигнальным индикатором:
- зеленый: нормальное рабочее состояние
- оранжевый: требуется замена кассеты - Могут быть оснащены вспомогательным сигнальным контактом для дистанционной передачи сигнала о состоянии УЗИП
- Сменные модули
Характеристики продукта:
- Сменный модуль
- Класс 2
- Для устройств защиты от импульсных перенапряжений Кат. № 0 039 30/31/32/33
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 196) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №0064CR1/04
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.