Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Соединительный элемент с 7 отверстиями - 400 A

Кат. № 0 374 05
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.237 дм3
Вес
397 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Соединительные элементы

Характеристики продукта:

  • Соединительный элемент
  • С 7 отверстиями для присоединения отходящих проводников на ток 400 А
  • Устанавливается на плоских медных шинах
  • 4 отверстия ∅ 5,3 мм для присоединения отходящих проводников сечением 1,5-6 мм²
  • 3 отверстия ∅ 7,5 мм для присоединения отходящих проводников сечением 6-16 мм²
  • Размеры: 29 x 62,5 x 16,8 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел