Коробка промышленная пластиковая - IP55 - IK07 - RAL 7035 - 155x110x74 мм - сплошная крышка
Кат. № 0 359 40- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.926 дм3
- Вес
- 277 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные коробки
- С гладкими стенками
- IP 55 - IK 07
- RAL 7035
- Cтойкость к маслам и растворителям
- Не содержат галогенов
- Температурный диапазон: от -25°C до +40°C
- Самозатухающие до 750°C
- Соответствуют NF EN 60695 2-1
- Крышка прикреплена к коробке хомутом, кроме коробок 310 x 240 и 360 x 270
- Могут оснащаться клеммами IP 2X
- Крышка оснащена фиксаторами на 1/4 оборота, кроме коробки Кат. № 0 921 28
- Влагозащищенные класс II
Характеристики продукта:
- Коробка промышленная пластиковая
- Сплошная крышка
- Внутренние габариты (В х Ш х Г): 155 х 110 х 74 мм
- Шарниры Кат. № 0 358 00
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 284) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.