Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 300 мм

Кат. № 0 201 97
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8 дм3
Вес
583 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары и лицевые панели для шкафов XL³ 400
  • Лицевые панели с замком на 1/4 оборота С захватывающими устройствами и возможностью опломбирования для кабельных секций

Характеристики продукта:

  • Сплошная лицевая панель
  • Тип: Изолир.
  • Высота: 300 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел