Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Сплошная монтажная плата с расширенной базой - для шкафов Altis шириной 1000 мм и высотой 1600 мм

Кат. № 0 475 06
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
110 дм3
Вес
34.815 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Монтажные платы
  • Для шкафов Altis сборных или моноблочных
  • Сплошные монтажные платы с расширенной базой
  • Ширина полезной поверхности платы равна ширине шкафа, благодаря чему обеспечивается непрерывная состыковка двух собранных и установленных рядом шкафов, непрепятствуют монтажу боковых панелей
  • Монтаж лицевой поверхностью в направлении передней части шкафа
  • Разметка с шагом 10 мм
  • Допустимая нагрузка: 200 кг/м2
  • Оцинкованная сталь

Характеристики продукта:

  • Сплошная монтажная плата с расширенной базой для шкафов (ВxШ): 1 600x1000 мм
  • Масса: 44 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел