Сплошная монтажная плата с расширенной базой - для шкафов Altis шириной 1000 мм и высотой 1800 мм
Кат. № 0 475 10- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 126 дм3
- Вес
- 39.27 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Монтажные платы
- Для шкафов Altis сборных или моноблочных
- Сплошные монтажные платы с расширенной базой
- Ширина полезной поверхности платы равна ширине шкафа, благодаря чему обеспечивается непрерывная состыковка двух собранных и установленных рядом шкафов, непрепятствуют монтажу боковых панелей
- Монтаж лицевой поверхностью в направлении передней части шкафа
- Разметка с шагом 10 мм
- Допустимая нагрузка: 200 кг/м2
- Оцинкованная сталь
Характеристики продукта:
- Сплошная монтажная плата с расширенной базой для шкафов (ВxШ): 1 800x1000 мм
- Масса: 51 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 249) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 226-227) Таблица выбора (с. 224-225) Таблица выбора (с. 228-229)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.