Сплошная монтажная плата - для шкафов Altis шириной 1000 мм и высотой 1600 мм
Кат. № 0 476 06- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 100 дм3
- Вес
- 32.4 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Монтажные платы
- Для сборных или моноблочных шкафов Altis
- Сплошные монтажные платы
- Разметка с шагом 10 мм
- Допустимая нагрузка: 200 кг/м2
- Оцинкованная сталь
Характеристики продукта:
- Сплошная монтажная плата для шкафов (ВxШ): 1 600x1000 мм
- Масса: 38 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 249) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 224-225)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.