Сплошная монтажная плата - для шкафов Altis шириной 800 мм и высотой 2000 мм
Кат. № 0 476 16- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 99 дм3
- Вес
- 31.8 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Монтажные платы
- Для сборных или моноблочных шкафов Altis
- Сплошные монтажные платы
- Разметка с шагом 10 мм
- Допустимая нагрузка: 200 кг/м2
- Оцинкованная сталь
Характеристики продукта:
- Сплошная монтажная плата для шкафов (ВxШ): 2 000x800 мм
- Масса: 36.8 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Таблица выбора (с. 226-227) Таблица выбора (с. 224-225) Таблица выбора (с. 228-229) Таблица выбора (с. 244-245)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.