Однофазный источник питания - 24 Вт - 1 А - от 21,6 до 26,4 В - 23 мм
Кат. № 1 466 05- Количество в упаковке
- 1 шт
- Объем
- 0.369 дм3
- Вес
- 171 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Стабилизированные импульсные источники питания
- Однофазные
- Соответствуют стандартам UL 508, МЭК EN 60950-1 и МЭК EN 61204-3
- Согласованы со стандартами UL для США и Канады
- Рабочая частота: 50/60 Гц
- Светодиодный индикатор наличия выходного напряжения
- Потенциометр на передней панели для регулировки выходного напряжения
- Встроенная защита от коротких замыканий и перенапряжений
- Релейный контакт сигнализации (мгновенной или с задержкой) наличия выходного напряжения (за исключением модели мощностью 75 Вт)
- Подключение только медным проводом
- Монтаж на рейку DIN глубиной 7,5 и 15 мм
- Однофазные 20-60 Вт
Характеристики продукта:
- Однофазный стабилизированный импульсный источник питания
- Энергопотребление без нагрузки < 0,75 Вт
- Регулируемое выходное напряжение
- Пластмассовый корпус
- Входное напряжение: от 100 до 240 В~
- Выходное напряжение: 12 В=
- Номинальная мощность: 24 Вт
- Номинальный ток: 1 А
- Диапазон регулирования: от 21,6 до 26,4 В
- Ширина: 23 мм
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.