Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Однофазный источник питания - 120 Вт - 10 А - от 12 до 14 В - 40 мм

Кат. № 1 466 14
Количество в упаковке
1 шт
Объем
1.446 дм3
Вес
712 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Стабилизированные импульсные источники питания
  • Однофазные
  • Соответствуют стандартам UL 508, МЭК EN 60950-1 и МЭК EN 61204-3
  • Согласованы со стандартами UL для США и Канады
  • Рабочая частота: 50/60 Гц
  • Светодиодный индикатор наличия выходного напряжения
  • Потенциометр на передней панели для регулировки выходного напряжения
  • Встроенная защита от коротких замыканий и перенапряжений
  • Релейный контакт сигнализации (мгновенной или с задержкой) наличия выходного напряжения (за исключением модели мощностью 75 Вт)
  • Подключение только медным проводом
  • Монтаж на рейку DIN глубиной 7,5 и 15 мм
  • Однофазные 75-960 Вт для нагрузки с большим пусковым током

Характеристики продукта:

  • Однофазный стабилизированный импульсный источник питания
  • Выдерживает кратковременные токи перегрузки (до 150 % в течение 3 с)
  • Повышенный КПД (до 94 %)
  • Малые гармонические искажения за счет встроенного фильтра компенсации коэффициента мощности (начиная с моделей на 120 Вт)
  • Регулируемое выходное напряжение
  • Алюминиевый корпус
  • Входное напряжение: от 100 до 240 В~
  • Выходное напряжение: 12 В=
  • Номинальная мощность: 120 Вт
  • Номинальный ток: 10 А
  • Диапазон регулирования: от 12 до 14 В
  • Ширина: 40 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел