Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Однофазный источник питания - 960 Вт - 40 А - от 24 до 28 В - 110 мм

Кат. № 1 466 36
Количество в упаковке
1 шт
Объем
5.785 дм3
Вес
2.575 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Стабилизированные импульсные источники питания
  • Однофазные
  • Соответствуют стандартам UL 508, МЭК EN 60950-1 и МЭК EN 61204-3
  • Согласованы со стандартами UL для США и Канады
  • Рабочая частота: 50/60 Гц
  • Светодиодный индикатор наличия выходного напряжения
  • Потенциометр на передней панели для регулировки выходного напряжения
  • Встроенная защита от коротких замыканий и перенапряжений
  • Релейный контакт сигнализации (мгновенной или с задержкой) наличия выходного напряжения
  • Подключение только медным проводом
  • Монтаж на рейку DIN глубиной 7,5 и 15 мм
  • Трехфазные 960 Вт

Характеристики продукта:

  • Трехфазный стабилизированный импульсный источник питания
  • Возможность работы в двухфазном режиме (80% номинальной мощности)
  • Малые гармонические искажения за счет встроенного фильтра коррекции коэффициента мощности
  • Регулируемое выходное напряжение
  • Алюминиевый корпус
  • Входное напряжение: от 3 x 380 до 500 В~
  • Выходное напряжение: 24 В=
  • Номинальная мощность: 960 Вт
  • Номинальный ток: 40 А
  • Диапазон регулирования: от 24 до 28 В
  • Ширина: 110 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел