Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Сумеречный выключатель - стандартный - 230 В~ - 1 выход 16 А - 250 В~

Кат. № 4 126 23
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.169 дм3
Вес
159 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Сумеречные выключатели
  • Можно использовать для автоматического включения и отключения освещения по уровню освещенности (при наступлении сумерек и рассвета)
  • Электропитание: 230 В±, 50/60 Гц

Характеристики продукта:

  • Сумеречный выключатель
  • Стандартный
  • 1 выход 16 A - 250 В~
  • µ cos φ = 1
  • 2000 Вт, лампы накаливания
  • 2000 ВА, люминесцентные лампы с последовательной компенсацией
  • 1000 Вт, люминесцентные с параллельной компенсацией, 70 мкФ
  • 1000 Вт, энергосберегающие лампы
  • 2000 ВА, галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
  • 2000 ВА, галогенные лампы с электронным трансформатором
  • Задержка срабатывания: 90 с
  • Регулировка освещенности от 1 до 100 000 лк
  • Поставляется с фотоэлементом Кат. № 4 128 58
  • Число модулей: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел