Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Инструмент для опрессовки - для наконечников Starfix - сечением 0,25 - 6 мм²

Кат. № 0 376 06
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.352 дм3
Вес
496 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix
  • Инструмент для опрессовки одиночных и двойных наконечников

Характеристики продукта:

  • Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 - 6 мм²
  • Обжим в 4 точках наконечников от 0,25 до 6 мм²
  • Рекомендуется присоединять к пружинным клеммам
  • Поставляется с подъемной собачкой
  • Для правшей или левшей
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел