Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Комплект для опрессовки - для наконечников Starfix в лентах - сечением 0,5 -2,5 мм²

Кат. № 0 376 39
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
10 дм3
Вес
1.111 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix
  • Инструмент для опрессовки наконечников в лентах
  • Для наконечников 0.5 - 6 мм² обжим в четырех точках
  • Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам
  • Поставляется со специальной кассетой для ленты

Характеристики продукта:

  • Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм²
  • Комплект для опрессовки:- 1 обжимной инструмент Starfix Кат. № 0 376 09 с пустой кассетой- 120 наконечников 0,5 мм²- 120 наконечников 0,75 мм²- 240 наконечников 1 мм²- 320 наконечников 1,5 мм²- 200 наконечников 2,5 мм²
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел