Сухой трансформатор - Zucchini - серия NL - 10 кВ - 315 кВА
Кат. № EF2NACBA- Количество в упаковке
- 1 шт.
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini - 10 кВ от 100 до 3150 кВА
- Серия NL
- Обмотка высокого напряжения - изоляция из смолы, залитой в вакууме
- Обмотка низкого напряжения, изготовленная из алюминиевой фольги и изоляционных материалов, с пропиткой в вакууме
- Магнитный сердечник, состоит из трех колонн из магнитной стали с оптимальной зернистой структурой; возможно изготовление сердечника с нормальным и уменьшенным уровнем потерь
- Контактные площадки низкого напряжения располагаются сверху
- Возможность непосредственного присоединения шинопровода серии Zucchini
- Усиленная несущая рама
- Ролики для перемещения в двух перпендикулярных направлениях
- Схема и группа соединений: стандартная - D/Yn-11
- Соответствуют МЭК 60076-11: 2004 и ГОСТ 52719-2007
- По запросу сейсмостойкое исполнение согласно ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 16962.2-90, НП 031-01 в части сейсмостойкости
Характеристики продукта:
- Сухой трансформатор Zucchini серия NL (нормальные потери)
- Напряжение первичной обмотки: 10 кВ
- Напряжение вторичной обмотки: 400 В
- Класс электрической прочности изоляции: 12 кВ
- Мощность, кВА: 315
- Номинальное напряжение короткого замыкания, Uk, %: 6
- Потери холостого хода Po, Вт: 850
- Потери короткого замыкания на основном ответвлении Pk, Вт при 120 °С: 4600
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 8) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № D00088_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.