Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Защитный кожух для трансформаторов на 630 и 800 кВА - IP 31/20

Кат. № 230222
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для сухих трансформаторов Legrand серии Zucchini
  • Защитные кожухи
  • Степень защиты IP 31 / IP 23
  • Цвет RAL 7035
  • Возможны ограничения использования стандартного кожуха в случаях:
    - подключения шинопровода
    - использования ограничителей перенапряжения

Характеристики продукта:

  • Защитный кожух для трансформаторов на 630 и 800 кВА
  • Размеры Ш x В x Г, мм: 1900 x 1950 x 1050
  • Масса, кг: 180
  • Степень защиты стенки: IP 31
  • Степень защиты оснвания: IP 20
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел